LED 기계 라이트 - PLD M 260 W-75/95 790/D70 - 2702488

LED 기계 라이트, 24 V DC, 방사 각도 75 °/95 °, 색상 온도 5000 K, 길이 790 mm, 직경 70 mm, M12 수 커넥터, 조명 하우징: 아노다이즈드 알루미늄, 창: 단일 창 안전 유리(ESG, 열 강화 플로트 유리), 회전 가능, 냉각제 및 윤활유에 대한 내성

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

제품 설명

이 LED 기계 라이트는 기계 내부 또는 위에서 조명을 제공하도록 설계되었습니다.
이 라이트는 혹독한 환경에서 사용할 수 있습니다.
이는 다음과 같은 특징이 있기 때문입니다.
- 높은 보호 수준
- 일반 냉각제 및 윤활유에 대한 내성
- 진동 및 충격에 대한 내성
- 4 mm 두께 안전 유리
70 mm의 직경으로 인해 기존 튜브 라이트의 손쉬운 교체가 가능합니다.
홀더 또는 브래킷(둘 다 기본 제공되지 않음)을 통해 마운트하여 라이트를 회전할 수 있으므로 최적의 상태로 조명을 맞출 수 있습니다.

이 제품 구입 이유

  • 70 mm 직경으로 인해 기존 튜브 라이트의 손쉬운 기계적 교체(시설개량)
  • 플러그-인 공급 라인을 통한 자유로운 케이블 길이 선택 및 빠르고 쉬운 설치
  • 회전 작동을 통한 집중식 조명
  • IP67 보호와 냉각제 및 윤활유에 대한 내성으로 인해 기계 도구에서 사용 가능
  • 높은 온도에서 사용 가능하며 강력한 진동 및 충격을 견딜 수 있음
  • 안전 유리를 사용해 기계적 변형이 있는 환경에서도 사용 가능
  • 북미 시장 사용을 위한 ETL 승인 획득
  • 에너지 효율적인 LED 기술 및 최대 60,000 h의 LED 서비스 수명을 바탕으로 뛰어난 경제성 제공

주요 상용 데이터

Orderkey 2702488
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 507 (C-6-2019)
GTIN 4055626216782
개당 중량(패키지 제외) 2,800.000 g
관세율 번호 94054099
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백