LED 기계 라이트 - PLD M 160 W-95/105 1176 - 2702479

LED 기계 라이트, 24 V DC, 보호 수준 IP67, 방사 각도 95 °/105 °, 색상 온도 5800 K, 길이 1176 mm, 조명 하우징: 아노다이즈드 알루미늄, 조명 커버: 새틴 아크릴, 회전 가능, 마운팅 액세서리 포함

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

제품 설명

이 LED 기계 라이트는 기계 내부 또는 위에서 조명을 제공하도록 설계되었습니다.
좁은 설계 덕분에 공간이 제한된 곳에도 마운트할 수 있습니다.
제공된 라이트 홀더에서 라이트를 회전할 수 있으므로 최적의 상태로 조명을 맞출 수 있습니다.
광택 마감된 플라스틱 커버는 기계 운전자의 눈부심을 방지합니다.

이 제품 구입 이유

  • 제한된 공간에서도 마운팅 가능한 좁은 설계
  • 펀칭된 3 m 공급 라인을 통해 즉시 연결
  • 회전 작동을 통한 집중식 조명
  • 습한 환경에서도 사용 가능하게 하는 IP67 보호
  • 북미 시장 사용을 위한 ETL 승인 획득
  • 에너지 효율적인 LED 기술 및 최대 50,000 h의 LED 서비스 수명을 바탕으로 뛰어난 경제성 제공

주요 상용 데이터

Orderkey 2702479
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 489 (C-6-2017)
GTIN 4055626228372
개당 중량(패키지 제외) 1,000.000 g
관세율 번호 94054099
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백