제품 설명
이 LED 기계 라이트는 기계 내부 또는 위에서 조명을 제공하도록 설계되었습니다.
좁은 설계 덕분에 공간이 제한된 곳에도 마운트할 수 있습니다.
제공된 라이트 홀더에서 라이트를 회전할 수 있으므로 최적의 상태로 조명을 맞출 수 있습니다.
광택 마감된 플라스틱 커버는 기계 운전자의 눈부심을 방지합니다.
이 제품 구입 이유
- 제한된 공간에서도 마운팅 가능한 좁은 설계
- 펀칭된 3 m 공급 라인을 통해 즉시 연결
- 회전 작동을 통한 집중식 조명
- 습한 환경에서도 사용 가능하게 하는 IP67 보호
- 북미 시장 사용을 위한 ETL 승인 획득
- 에너지 효율적인 LED 기술 및 최대 50,000 h의 LED 서비스 수명을 바탕으로 뛰어난 경제성 제공
주요 상용 데이터
Orderkey |
2702475 |
패키지 단위 |
1 pcs |
카탈로그 페이지 |
페이지 502 (C-6-2019) |
GTIN |
4055626213682 |
개당 중량(패키지 제외) |
200.000 g |
관세율 번호 |
94054099 |
출신 국가 |
DE (독일) |