주전원 플러그 - PLD E 400-PS/1AC/24DC/12W - 2702435

클래스 400 LED 엔클로저 라이트용 플러그-인 전원 공급 장치, 유럽, 영국, 미국 및 오스트레일리아용 국가별 플러그 어댑터 포함, 최대 출력 전압 12 W

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

제품 설명

이 플러그-인 전원 공급 장치는 클래스 400 LED 엔클로저 라이트에 전원을 공급하도록 되어 있습니다.
전원 공급 장치와 유럽, 영국, 미국 및 오스트레일리아용 국가별 플러그 어댑터 4개가 기본으로 제공됩니다.
국가별 플러그 어댑터를 전원 공급 장치에 연결하여 플러그-인 전원 공급 장치를 설치 위치에 맞게 사용할 수 있습니다.

이 제품 구입 이유

  • 높은 효율성
  • 최소 대기 전력 손실 ≤ 0.1 W
  • IP42 테스트를 거친 교체 가능한 어댑터 시스템

주요 상용 데이터

Orderkey 2702435
패키지 단위 1 pcs
카탈로그 페이지 페이지 485 (C-6-2017)
GTIN 4055626184630
개당 중량(패키지 제외) 300.900 g
관세율 번호 85044082
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백