세이프티 릴레이 - PSR-MC70-2NO-1DO-24DC-SC - 2702094

세이프티 릴레이, 비상 정지, 안전 도어, 라이트 그리드용, 최대 SILCL°1, Cat. 1, PL c, 1 또는 2-채널 작동, 크로스 회로 탐지, 재트리거 가능, 대체/조임 지연 0.2 s - 60 s, 2개의 사용 가능한 전류 경로, US = 24 V DC, 플러그-인 스크류 단자대

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • ISO 13849-1에 따른 최대 카테고리 1/PL c, IEC 62061에 따른 SILCL 1
  • 적용 분야에 따라 다름, ISO 13849-1에 따른 Cat.3/PL e, IEC 62061에 따른 SILCL 3
  • 12.5 mm에 불과한 좁은 하우징 폭
  • 1-채널 및 2-채널 제어
  • 2개의 사용 가능 전류 경로, 1개의 디지털 신호 출력
  • 단일 장치에서 수동 모니터링 및 자동 활성화
로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2702094
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 258 (C-6-2017)
GTIN 4046356952262
개당 중량(패키지 제외) 149.200 g
관세율 번호 85371098
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백