LED 라이트 - PLD T 358 W-43K-SQ/P - 2702039

풍력 터빈 발전기에서 사용하기 위한 LED 라이트

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

제품 설명

LED 라이트는 터빈 발전기 타워의 내부를 비추도록 설계되었습니다.

이 제품 구입 이유

  • 색상 온도 4300 K
  • 2단 작동
  • IP65 수준 보호

주요 상용 데이터

Orderkey 2702039
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356908993
개당 중량(패키지 제외) 980.000 g
관세율 번호 94054039
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백