베이스 장치 - NLC-035-024D-04I-02QRD-05A - 2702031

24 V DC Nanoline 베이스 장치. 4개의 디지털 입력 및 2개의 릴레이 출력 채널이 장착되어 있습니다. 2개의 입력은 아날로그 입력으로 구성할 수 있고 2개의 입력은 고속 카운터로 구성할 수 있습니다. 하나의 추가 확장 장치를 수용합니다. 온보드 RJ11 커넥터는 프로그래밍, 직렬 연결 및 원격 작업자 패널에 대한 통신을 제공합니다. 프로그래밍은 nanoNavigator를 통해 수행합니다.

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 2702031
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 464 (C-8-2015)
GTIN 4046356949521
개당 중량(패키지 제외) 172.900 g
관세율 번호 85371098
출신 국가 IN (인도)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백