프로그램 / 구성 메모리 - SD FLASH 2GB SOL-PV-MON - 2701975

유사 그림

프로그램 및 구성 메모리, 플러그-인, 2 GB, 라이센스 키 및 애플리케이션 프로그램 있음, PV 시스템용 PV Monitor+ 모니터링 소프트웨어용(Solarworx).

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

제품 설명

PV Monitor+
쉽고 효율적인 태양광 시스템 모니터링

최대 500 KW의 정격 전원까지 PV 시스템의 장기적인 출력을 보장하십시오. PV Monitor+ 모니터링 소프트웨어는 이러한 점을 고려하여 개발된 효율적인 솔루션입니다. 전압 및 전류를 기록한 다음 통신 모듈을 통해 소규모 모듈형 컨트롤러에 전송합니다. 이러한 값이 설정된 파라미터를 기준으로 미달 또는 초과하는 경우 텍스트 메시지 형태의 알람이 보내집니다. 따라서 시스템 성능을 지속적으로 파악하고 필요한 경우 프로세스에 즉시 개입할 수 있습니다.

이 제품 구입 이유

  • 프로그램 및 구성 메모리, 플러그-인, 라이센스 키 및 애플리케이션 프로그램 있음, PV 시스템용 모니터링 소프트웨어용
  • PLC 파일 시스템에 애플리케이션 프로그램 및 기타 파일 저장용
  • 라이센스 키 및 애플리케이션 프로그램

주요 상용 데이터

Orderkey 2701975
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356901338
개당 중량(패키지 제외) 17.000 g
관세율 번호 85235190
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백