I/O 모듈 - IB ST ZF 24 TEMP 4 RTD - 2701959

사진은 IB ST 24 TEMP 4 RTD (2700843) 제품입니다.

INTERBUS-ST 아날로그 입력 모듈, 4개의 입력, RTD, 2, 3 및 4선 연결, IP20 수준 보호, 구성품: 스프링 케이지 연결방식 단자 부품 및 모듈 전자 장치

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

제품 설명

이 모듈은 ST 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다.
저항 온도 센서에서 신호를 획득하기 위해 사용됩니다.

이 제품 구입 이유

  • 저항 온도 탐지기(RTD) 연결을 위한 4개의 아날로그 입력 채널
  • 2, 3 및 4선 기술의 센서 연결

주요 상용 데이터

Orderkey 2701959
패키지 단위 1 pcs
GTIN 4046356895880
개당 중량(패키지 제외) 562.800 g
관세율 번호 85389091
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백