교체 전자 장치 모듈 - IB STME 24 BAI 8/EF - 2701956

INTERBUS-ST 아날로그 입력 모듈, 8개의 입력, 0 - 5 V, 0 - 10 V, 0 - 25 V, 0 - 50 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, 0 - 40 mA, 0 - 60 mA, 보호 수준 IP20, 구성품: 모듈 전자 장치만 있음

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 전압 또는 전류 신호의 연결을 위한 8개의 아날로그 입력
  • 2선 기술의 센서 연결

주요 상용 데이터

Orderkey 2701956
패키지 단위 1 pcs
GTIN 4046356895750
개당 중량(패키지 제외) 249.700 g
관세율 번호 85389091
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백