I/O 모듈 - AXL F DO16 FLK 1H - 2701813

Axioline F,디지털 출력 모듈,디지털 출력: 16,24 V DC,500 mA,연결 방법: FLK 커넥터(20핀),로컬 버스에서 전송 속도 100 Mbps,보호 수준 IP20,버스 베이스 모듈 및 Axioline 커넥터 포함

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

제품 설명

이 모듈은 Axioline F 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다.
디지털 신호를 출력하기 위해 사용됩니다.
FLK 연결을 사용하여 INTERFACE 제품군의 PLC 릴레이를 빠르고 편리하게 연결할 수 있습니다.
따라서 고전압 또는 고전류 전환 등을 위해 릴레이가 필요한 애플리케이션에서 이 출력 모듈을 사용할 수도 있습니다.

이 제품 구입 이유

  • 16개의 디지털 출력
  • 24 V DC, 500 mA
  • < 100 μs의 최소 업데이트 시간
  • 저장된 장치 등급 플레이트
  • 진단 및 상태 인디케이터

주요 상용 데이터

Orderkey 2701813
패키지 단위 1 pcs
카탈로그 페이지 페이지 108 (C-6-2017)
GTIN 4046356881302
개당 중량(패키지 제외) 108.000 g
관세율 번호 85389091
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백