프로그램 / 구성 메모리 - SD FLASH 2GB EMWISE EXTENDED - 2701747

내부 Flash 메모리 확장용 프로그램 및 구성 메모리, 플러그-인, 2 GB, 라이센스 키 및 EMWISE EXTENDED 애플리케이션 프로그램 있음, ILC 191 ME/AN 인라인 컨트롤러와 사용.
이 항목은 SD FLASH 2GB EMLOG(2403484)로 대체되었습니다.

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

제품 설명

EMWISE EXTENDED 애플리케이션 프로그램이 있는 프로그램 및 구성 메모리

• 통합 웹 인터페이스를 통한 완벽한 구성 및 스타트업
• 24개의 펄스 입력, 최대
• 8개의 아날로그 입력, 최대
• 최대 10개의 EMpro 장치 연결
• 최대 10개의 IB IL PM 3P/N/EF-PAC 인라인 전원 측정 단자 연결
• SQL Server, OPC, Modbus/TCP 및 CSV 파일을 통해 데이터를 관리 시스템에 전달

이 제품 구입 이유

  • 프로그램 및 구성 메모리, 플러그-인, 측정 장치의 데이터를 읽기 위한 애플리케이션 프로그램 및 라이센스 키 있음
  • 통합 웹 인터페이스를 통한 완벽한 구성 및 스타트업
  • 최대 24개의 펄스 입력(IB IL 24 DI8/HD-PAC 있음)
  • SQL Server, OPC, Modbus/TCP 및 CSV 파일을 통해 데이터를 관리 시스템에 전달
  • 최대 10개의 EMpro EEM-MA250/400/600 에너지 미터
  • 최대 8개의 아날로그 입력(IB IL AI 2/SF-PAC 있음)
  • 최대 10개의 전원 측정 단자(IB IL PM 3P/N/EF-PAC)
  • 필요한 항목: ILC 191 ME/AN, 주문 번호 2700074
  • PLC 파일 시스템에 애플리케이션 프로그램 및 기타 파일 저장용
  • 애플리케이션 프로그램용 라이센스 키

주요 상용 데이터

Orderkey 2701747
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 244 (C-7-2015)
GTIN 4046356809221
개당 중량(패키지 제외) 8.500 g
관세율 번호 85235190
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백