장치 단자대 - GE 35/1-A BU - 2701575

그림은 유사한 제품입니다.

장치 단자대, 정격 전압: 630 V, 정격 전류: 150 A, 연결 방법: 스크류 연결, 연결 수: 2, 케이블 사이즈:0.75 mm² - 50 mm², AWG: 18 - 1/0, 폭: 19.75 mm, 높이: 44.9 mm, 색상: 파랑, 마운팅 타입: 다이렉트 스크류 연결

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 2701575
패키지 단위 15 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356182430
개당 중량(패키지 제외) 74.010 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백