무선 부품 - PSD-S WIN STARTERKIT/UL - 2701564

WIN 신호 타워 무선 시스템용 스타터 키트, C-UL-US 승인 획득, 구성품: 안테나가 있는 1개의 마스터, 3개의 슬레이브, 9개의 LED 영구 라이트 부품(빨간색, 노란색, 녹색), 3개의 연결 부품, 통합 튜브가 있는 3개의 마운팅 풋, 소프트웨어 CD, USB 케이블(3 m), 4개의 고무 풋, 마스터의 패널 마운팅용 마운팅 소재

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 기존 신호 타워를 추가 배선 없이 연장할 수 있습니다.
  • 다른 무선 애플리케이션과 병렬 작동 가능
  • 최대 50개의 무선 부품 동시 탐지
  • 최대 300 m 자유 가시선이 있는 무선 부품 범위
  • 전자 메일을 통해 오류 메시지를 보낼 수 있습니다.
  • 각 무선 부품에 통합된 범위의 증가를 위한 리피터

주요 상용 데이터

Orderkey 2701564
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 347 (C-8-2013)
GTIN 4046356801973
개당 중량(패키지 제외) 1,661.200 g
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백