무선 부품 - PSD-S WIN SET-1MA-3SL/UL - 2701563

WIN 신호 타워 무선 시스템용 세트, C-UL-US 승인 획득, 구성품: 안테나가 있는 1개의 마스터, 3개의 슬레이브, 소프트웨어 CD, USB 케이블(3 m), 4개의 고무 풋, 마스터의 패널 마운팅용 마운팅 소재

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 기존 신호 타워를 추가 배선 없이 연장할 수 있습니다.
  • 최대 50개의 무선 부품 동시 탐지
  • 다른 무선 애플리케이션과 병렬 작동 가능
  • 최대 300 m 자유 가시선이 있는 무선 부품 범위
  • 전자 메일을 통해 오류 메시지를 보낼 수 있습니다.
  • 각 무선 부품에 통합된 범위의 증가를 위한 리피터

주요 상용 데이터

Orderkey 2701563
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 347 (C-8-2013)
GTIN 4046356802000
개당 중량(패키지 제외) 518.000 g
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백