터치 패널 - WP 06T/XC - 2701555

터치 패널 있음 14,5 cm / 5,7"-TFT-디스플레이 (저항막 방식 산업용 터치스크린),  320 x 240 Pixel (QVGA),  65536색 , ARM9, 184 MHz,  USB 호스트 2.0 2개,  1 x Ethernet(10/100 Mbps), RJ45,  Windows CE 5.0 및 사용자 소프트웨어: MicroBrowser. (버스 시스템: 없음)

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 짧은 시작 시간
  • 손쉬운 설치, 낮은 설치 깊이 및 컴팩트 설계
  • 중성 전면부
  • 내자외선
  • -20°C - +70°C의 확장된 온도 범위
  • 높은 보호 등급: IP67(전면부)
  • 전면부의 높은 내마모성
  • 높은 내화학성(글라스 터치)
  • 햇빛 아래서도 잘 보이는 디스플레이
  • 손쉬운 장치 교체 - 시각화 프로젝트가 PLC에 저장됨
  • LED 백라이트를 사용한 에너지 효율성

주요 상용 데이터

Orderkey 2701555
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 121 (C-8-2013)
GTIN 4046356784610
개당 중량(패키지 제외) 700.000 g
관세율 번호 84714100
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백