분산 I/O 장치 - AXL E S3 DIO16 M12 6M - 2701550

Axioline E,디지털 I/O 장치,Sercos,M12 빠른 연결 기술,디지털 입력: 16,24 V DC,연결 방법: 4선,디지털 출력: 16,24 V DC,500 mA,연결 방법: 3선,금속 하우징,보호 수준: IP65/IP67

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

제품 설명

이 Axioline E 장치는 Sercos® 네트워크 내에서 사용하도록 설계되었습니다.
디지털 신호를 획득 및 출력하기 위해 사용됩니다.
이 장치는 시스템 제조에 사용하도록 설계되었습니다.
혹독한 산업 환경에서 컨트롤 캐비닛 없이 사용하기에 적합합니다.
도구 플랫폼, 용접 로봇, 운반 기술 등에서 Axioline E 장치를 사용할 수 있습니다.

이 제품 구입 이유

  • M12 플러그-인 커넥터(D-코딩)를 사용해 sercos 네트워크에 연결
  • 최소 싸이클 시간이 250 µs인 100 Mbps의 전송 속도
  • M12 플러그-인 커넥터(A-코딩)를 사용한 디지털 센서 및 액추에이터 연결
  • 진단 및 상태 인디케이터
  • 센서 공급의 단락-회로 및 과부하 방지
  • IP65/IP67 보호
로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2701550
패키지 단위 1 pcs
카탈로그 페이지 페이지 200 (C-6-2017)
GTIN 4046356763974
개당 중량(패키지 제외) 706.600 g
관세율 번호 85176200
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백