분산 I/O 장치 - AXL E EC IOL8 DI4 M12 6M - 2701531

금속 하우징에 들어 있는 Axioline E-EtherCAT® 장치, 8개의 IO-Link 포트 및 4개의 디지털 입력 있음, 24 V DC, M12 빠른 연결 기술

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

제품 설명

이 Axioline E 장치는 EtherCAT® 네트워크 내에서 사용하도록 설계되었습니다.
이 장치를 사용하면 최대 8개의 IO-Link 센서/액추에이터를 작동할 수 있고 디지털 신호를 획득할 수도 있습니다.

이 제품 구입 이유

  • M12 플러그-인 커넥터(D-코딩)를 사용해 EtherCAT® 네트워크에 연결
  • 100 Mbps의 전송 속도
  • 추가 디지털 입력이 있는 IO-Link 장치 4개 연결
  • 추가 전원 공급이 있는 IO-Link 액추에이터 4개 연결
  • M12 플러그-인 커넥터(A-코딩, 5핀)를 사용한 IO-Link 포트 연결
  • IO-Link 사양 V1.1.2
  • 진단 및 상태 인디케이터
  • 센서 공급의 단락-회로 및 과부하 방지
  • IP65/IP67 보호
로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2701531
패키지 단위 1 pcs
카탈로그 페이지 페이지 169 (C-6-2019)
GTIN 4046356763790
개당 중량(패키지 제외) 726.900 g
관세율 번호 85176200
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백