Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH SMCS 14TX/2FX-SM - 2701466

14개의 10/100 Mbps RJ45 포트 및 2개의 100 Mbps FX-SC 단일 모드 포트가 있는 Ethernet 스마트 매니지드 컴팩트 스위치(Smart Managed Compact Switch)

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

제품 설명

스마트 매니지드 컴팩트 스위치(SMCS)는 RJ45 포맷의 고속 Ethernet 포트 14개와 SC 단일 모드 포맷의 광섬유 포트 2개가 있는 산업용 애플리케이션에 적합한 Ethernet 스위치입니다.

이 제품 구입 이유

  • 웹 기반 관리, SNMP
  • 확장된 온도 범위
  • VLAN
  • MRP(클라이언트 및 마스터)
  • SNMP
  • RSTP
로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2701466
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 323 (C-6-2019)
GTIN 4046356759991
개당 중량(패키지 제외) 1,330.000 g
관세율 번호 85176200
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백