Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH 7005/FX-2FXSM-EIP - 2701420

Managed Switch 7000,5 RJ45 포트 10/100 MBit/s,1 SC 멀티 모드 100 Mbps,2 SC 단일 모드 100 Mbps,보호 수준: IP20,PROFINET Conformance-Class A,EtherNet/IP™

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • Device Level Ring (DLR)
  • Common Industrial Protocol (CIP)
  • DHCP 클라이언트, DHCP 서버(풀 기반 및 포트 기반), DHCP 옵션 82
  • VLAN
  • 빠른 전환이 있는 RSTP
  • -40°C ... +70°C 주변 온도
  • 슬림 설계
  • 웹 기반 관리, SNMP
로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2701420
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 327 (C-6-2019)
GTIN 4046356749756
개당 중량(패키지 제외) 1,000.000 g
관세율 번호 85176200
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백