안테나 케이블 - RAD-PIG-EF316-N-RSMA - 2701402

컨트롤 캐비닛 피드스루용 안테나 케이블, 외부 직경: 3.2 mm, 내부 전선: 연선, 감쇠: 0.9 / 2.4 / 5.8 GHz에서 0.6 / 0.9 / 1.4 dB, 연결: N(암) -> RSMA(수), 케이블 길이: 0.5 m

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 내자외선
  • 내유성
  • 할로겐-프리
  • 내염성

주요 상용 데이터

Orderkey 2701402
패키지 단위 1 pcs
카탈로그 페이지 페이지 475 (C-6-2017)
GTIN 4046356746816
개당 중량(패키지 제외) 52.700 g
관세율 번호 85442000
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백