패널 PC - BL PPC17 7000 - 2701396

15 인치 디스플레이

저항막 방식 터치스크린이 있는 IP65 등급 17 인치 산업용 패널 PC(PPC). 강력한 Intel® i7 프로세서 및 4 GB RAM. 대용량 저장 장치 설치 가능.

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

제품 설명

Basicline PPC17 7000은 강력한 처리 성능과 높은 그래픽 성능을 제공하는 Intel® Core™ i7-3555LE 프로세서가 장착된 패널 PC입니다. 견고한 설계와 풍부한 I/O 기능을 제공하는 BL PPC17 7000은 다양한 분야에서 사용될 수 있습니다. 내장된 3개의 COM 포트를 사용해 기존 RS-232 장치에 연결할 수 있습니다. 또한 1개의 COM 포트는 RS-422 또는 RS-485 프로토콜용으로 구성될 수 있습니다. BL PPC17 7000에는 17 인치 터치스크린이 포함되어 있습니다. BL PPC17 7000에는 4GB RAM이 장착되고(최대 16GB 설치 가능) CF 카드, HDD 또는 SSD를 설치할 수 있습니다.

이 제품 구입 이유

  • 강력한 Intel® Core™ i7-3555LE 프로세서
  • IP65 등급(전면부) IP20 등급(후면부)
  • 3개의 COM 포트

주요 상용 데이터

Orderkey 2701396
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 33 (C-6-2017)
GTIN 4046356812917
개당 중량(패키지 제외) 12.800 kg
관세율 번호 84714100
출신 국가 TW (대만)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백