패널 PC - BL PPC15 1000 - 2701338

저항막 방식 터치스크린이 있는 IP65 등급 팬리스 15 인치 산업용 패널 PC(PPC). 에너지 효율적인 Intel® Atom™ 프로세서 및 2 GB RAM. 대용량 저장 장치 즉시 설치 가능

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

제품 설명

Basicline PPC15 1000은 Intel® Atom™ 1.66 GHz N455 프로세서를 사용하는 15 인치 패널 PC입니다. 팬리스 설계와 풍부한 I/O 기능을 제공하는 BL PPC15 1000은 다양한 분야에서 산업용 패널 PC로 사용될 수 있습니다. 내장된 3개의 COM 포트를 사용해 기존 RS-232 장치에 연결할 수 있습니다. 또한 1개의 COM 포트는 RS-422 또는 RS-485 프로토콜용으로 구성될 수 있습니다. BL PPC15 1000은 세계적 수준의 연결성과 함께 처리 성능과 에너지 효율성의 완벽한 밸런스를 제공합니다.

이 제품 구입 이유

  • IP65 등급(전면부) IP20 등급(후면부)
  • 저항막 방식 터치스크린이 있는 LCD 디스플레이
  • 에너지 효율적인 Intel® ATOM 프로세서
  • 임베디드 운영 체제만 지원
  • 3개의 COM 포트
  • 팬리스 설계

주요 상용 데이터

Orderkey 2701338
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 124 (C-8-2015)
GTIN 4046356773126
개당 중량(패키지 제외) 4,318.000 g
관세율 번호 84715000
출신 국가 TW (대만)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백