산업용 PC - VL BPC 1001 - 2701290

에너지 효율적인 Intel® Atom™ 프로세서 및 2 GB RAM이 장착된 IP20 등급 팬리스 Valueline® 산업용 박스 PC(BPC). CompactFlash® 카드 및 운영 체제 즉시 설치 가능.

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

제품 설명

벽 또는 DIN 레일 마운트를 위한 컴팩트 폼팩터에 장착된 사전 구성된 산업용 박스 PC(BPC)입니다. VL BPC 1001에는 에너지 효율적인 Intel® Atom™ 프로세서가 포함되어 있으며 2 GB RAM과 팬리스(Fanless) 설계와 결합되어 있습니다. CompactFlash® 슬롯은 개방되어 있으며 운영 체제를 즉시 설치할 수 있습니다.

이 제품 구입 이유

  • 산업용 애플리케이션을 위한 팬리스 설계
  • 에너지 효율적인 Intel® Atom™ 프로세서
  • 패널 또는 DIN 레일 마운팅
  • 공간 절약형 폼팩터
  • IP20 등급
  • 0 °C - 50 °C의 주변 작동 온도

주요 상용 데이터

Orderkey 2701290
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 113 (C-8-2015)
GTIN 4046356740661
개당 중량(패키지 제외) 1.860 kg
관세율 번호 84714100
출신 국가 TW (대만)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백