인라인 단자 - IB IL AO 1/SF-XC-PAC - 2701219

Inline XC,아날로그 출력 단자,아날로그 출력:  1,0 V ... 10 V,0 mA ... 20 mA,4 mA ... 20 mA,연결 방법: 2선,로컬 버스에서 전송 속도: 500 kBit/s,극한 조건용 버전,보호 수준: IP20,인라인 커넥터 및 마킹 필드 포함

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

제품 설명

이 단자는 인라인 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다.
아날로그 전류 및 전압 신호를 출력하기 위해 사용됩니다.

이 제품 구입 이유

  • 전압 또는 전류 신호 연결을 위한 1개의 아날로그 출력
  • 2선 기술의 액추에이터 연결
  • 전류 범위: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
  • 전압 범위: 0 V ... 10 V
  • 디지털/아날로그 컨버터의 변환 시간 < 1 ms를 포함한 프로세스 데이터 업데이트
  • 극한 주변 조건에서 사용 가능
  • 확장된 온도 범위 -40°C ... +70°C(데이터 시트의 "성공적으로 테스트됨: 극한 주변 조건에서 사용" 참조)
  • 코팅된 PCB

주요 상용 데이터

Orderkey 2701219
패키지 단위 1 pcs
카탈로그 페이지 페이지 166 (C-6-2017)
GTIN 4046356729468
개당 중량(패키지 제외) 126.000 g
관세율 번호 85389091
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백