인라인 단자 - IB IL 24 SEG/F-XC-PAC - 2701163

인라인 세그먼트 단자, 극한 환경용 버전, 액세서리 완비(커넥터 플러그 및 라벨링 필드), 24 V DC, 퓨즈 있음

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

제품 설명

이 단자는 인라인 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다.
이 단자를 사용해 주 회로 내에서 보호되는 부분 회로(세그먼트 회로)를 만들 수 있습니다.
내부 퓨즈는 세그먼트 회로를 보호합니다.
이 단자는 전압 공급에 사용되지 않습니다. 따라서 극성 역전 및 서지 전압 방지를 위한 부품이 없습니다.

이 제품 구입 이유

  • 주 회로에서 세그먼트 회로의 자동 생성
  • 내부 퓨즈로 보호되는 세그먼트 회로
  • 진단 및 상태 인디케이터
  • 극한 주변 조건에서 사용 가능
  • 확장된 온도 범위 -40°C ... +70°C(데이터 시트의 "성공적으로 테스트됨: 극한 주변 조건에서 사용" 참조)
  • 코팅된 PCB

주요 상용 데이터

Orderkey 2701163
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 139 (C-6-2017)
GTIN 4046356713764
개당 중량(패키지 제외) 59.000 g
관세율 번호 85389091
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백