산업용 PC - VL IPC P7000 - 2701127

유사 그림

IP65 등급 산업용 패널 PC(PPC) 또는 IP20 등급 박스 PC(BPC), Intel® Core™ i7 프로세서 장착. 2 GB - 8 GB RAM. HDD, SSD 및 CompactFlash®(CF) 포맷의 대용량 저장소 옵션. 운영 체제 선택 가능.

가격:

구성

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

제품 설명

구성 옵션이 있는 Valueline® P7000 산업용 컴퓨터입니다. 프로세서, 디스플레이, 데이터 저장소, RAM, CompactFlash® 카드 및 마운팅 방법을 선택할 수 있습니다.

이 제품 구입 이유

  • 패널 PC(PPC) 또는 박스 PC(BPC)로 구성 가능
  • 산업용 애플리케이션을 위한 팬리스(Fanless) 구성이 제공됩니다.
  • 강력한 Intel® Core™ i7 프로세서
  • 패널 PC(PPC): 전면부 패널의 IP65 등급 및 후면부 패널의 IP20 등급
  • 박스 PC(BPC): IP20 등급
  • 0 °C - 45 °C의 주변 작동 온도
  • 책장 또는 패널 마운팅
  • 12 인치 - 24 인치 터치스크린 디스플레이

주요 상용 데이터

Orderkey 2701127
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 117 (C-8-2015)
개당 중량(패키지 제외) 3.400 kg
관세율 번호 84714100
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백