인라인 단자 - IB IL 24 DO 4/EF-2MBD-PAC - 2701010

인라인 디지털 출력 단자, 액세서리 완비(플러그 커넥터 및 라벨링 필드), 4개의 출력, 24 V DC, 전송 속도 2 Mbaud, 3선 연결 방법

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

제품 설명

이 단자는 인라인 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다.
디지털 신호 출력에 사용됩니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 2701010
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356681049
개당 중량(패키지 제외) 66.000 g
관세율 번호 85389091
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백