모터 스타터 - ELR 5030-2 IP PN - 2701008

전자 모터 스타터, 3.0 kW, 1-채널, IP67 보호

전자 모터 스타터, 하우징 하단부가 없는 전자 모듈, 2-채널 정역회전 스타터

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

제품 설명

PROFINET 모터 스타터는 IP67 보호가 적용된 분산 모터 스타터로 설계되었습니다. 이 모터 스타터는 간단한 드라이브 작업을 수행합니다. 이 모터 스타터는 주전원 공급 및 주전원 지속을 위한 1개의 연결과 3상 비동기 모터를 위한 1개 또는 2개의 연결을 제공합니다.

전체 모터 스타터는 3개의 제품인 모터 스타터, 하우징 하단부 및 Pg 스크류 연결로 구성됩니다(액세서리 참조).

- 2개의 3.0 kW 통합 CONTACTRON 하이브리드 모터 스타터
- 지원되는 프로토콜: SNMPv2, TFTP, PROFINET 및 LLDP
- 2개의 Ethernet 연결
-10개의 디지털 입력(M12 소켓)
- 4개의 디지털 출력(M12 소켓)
- IP65/IP67 보호가 적용된 스테인리스 스틸 하우징

로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2701008
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 51 (C-5-2017)
GTIN 4046356708357
개당 중량(패키지 제외) 3,148.000 g
관세율 번호 85371098
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백