산업용 PC - VMT 3010 EXP SUN - 2700969

터치스크린, 햇빛 아래서도 읽을 수 있는 10.4 인치 LED 디스플레이 및 밀폐형 하우징에 장착된 IP65 보호 등급 IPC

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

제품 설명

VMT - 더욱 편리해진 이동성
VMT 3010은 터치스크린이 장착되어 있고 전면부에 USB가 있는 강력한 터미널 PC로 플라스틱 화면이 있는 우아하고 견고한 알루미늄 다이케스트 하우징에 장착되어 있습니다. 소프트웨어 키보드가 표준으로 제공됩니다. 소프트웨어 키보드에는 표준 키보드의 모든 영숫자 키가 포함되어 있습니다. 또한 별도의 숫자 키패드로 전환할 수도 있습니다.
VMT 3010에는 햇빛 아래서도 읽을 수 있는 1024 x 768 픽셀의 고해상도 10.4 인치 터치스크린이 있는 IP65 보호 수준의 구성 가능한 IPC
플랫 단자는 높은 보호 수준(IP65)을 특징으로 하며 간단하고 쉽게 기계에 장착할 수 있습니다. 19 - 29 V의 전원 공급을 사용해 VMT 3010은 모바일 애플리케이션에 이상적입니다.
조립 옵션으로는 고정 브래킷, 테이블 스탠드, Vesa 표준 또는 Rittal 브래킷 연결 어댑터가 포함됩니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 2700969
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 141 (C-8-2013)
GTIN 4046356665544
개당 중량(패키지 제외) 2.900 kg
관세율 번호 84714100
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백