인라인 기능 단자 - IB IL PM 3P/N/EF-PAC - 2700965

최대 5 A의 AC 전류 직접 측정용 인라인 전원 측정 단자, 최대 400 V AC(위상/중성 전선) 또는 690 V AC(위상/위상)의 중성 전선 전류 및 위상 전선 전압 포함, 액세서리 완비(플러그 및 라벨링 필드)

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 4개의 입력, 1 A AC ... 5 A AC, 위상 전류 및 중성 전선 전류용
  • 3개의 입력, 최대 690 V AC의 외부 전선 전압용, 방향 연결 지원됨
  • 측정 간격용 트리거를 자유롭게 정의할 수 있음
  • 고조파 분석
  • 작동 시간 카운터
  • 전원 미터
  • 바이메탈 필터링
  • 단시간 제어

주요 상용 데이터

Orderkey 2700965
패키지 단위 1 pcs
카탈로그 페이지 페이지 181 (C-6-2017)
GTIN 4046356665919
개당 중량(패키지 제외) 200.000 g
관세율 번호 85389099
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백