Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH IRT 2TX 2POF - 2700691

Ethernet 스위치, 2개의 RJ45 포맷 포트 및 2개의 POF SC-RJ 포맷 포트, PROFINET RT/IRT용, DIN 레일 마운트형

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

제품 설명

FL SWITCH IRT는 PROFINET 애플리케이션용 4-포트 스위치입니다. ERTEC 400 스위치 아키텍처는 PROFINET 네트워크에서 인프라 컴포넌트를 위한 최적의 통합과 진단을 보장합니다. 스위치와 모든 기능을 상위 레벨 PROFINET 컨트롤러에서 구성할 수 있습니다. 제공되는 GSDML 또는 FDCML 파일을 사용하여 상위 레벨 엔지니어링 시스템에 쉽고 안정적으로 통합할 수 있습니다.
장치는 다음 기능을 제공합니다.
- 컨트롤러의 PROFINET 프로토콜을 통해 진단과 파라미터화가 수행됩니다.
- PROFINET 기능을 사용하여 모든 컨트롤러에서 스위치를 파라미터화하고 엔지니어링 시스템에 통합할 수 있습니다.
- PROFINET 환경에서 토폴로지 탐지를 위한 LLDP 지원
- 컨트롤러에서 IP 주소를 직접 할당하기 위한 DCP 프로토콜
- 장치 구성을 저장하기 위한 MEM PLUG 파라미터화 메모리
- PROFINET 및 스위치의 진단 LED를 통해 경로 품질을 모니터링하는 기능이 포함된 필드에서 조립할 수 있는 폴리머 및 PCF 파이버용 POF-SCRJ 포트
- ERTEC 400이 사용되므로 FL SWITCH IRT 제품군 스위치는 관통 방법을 포함한 PROFINET IRT를 지원합니다.
- 웹 브라우저에서의 손쉬운 모니터링 및 구성을 위한 웹 기반 관리
- 표준 IT 도구를 사용한 모니터링 및 구성을 위한 SNMP 지원

이 제품 구입 이유

  • 플랫 설계
  • 컷스루 스위칭
  • PN IO 장치
  • MRP(클라이언트 및 마스터)
  • SNMP
로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2700691
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 325 (C-6-2019)
GTIN 4046356651011
개당 중량(패키지 제외) 450.000 g
관세율 번호 85176200
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백