안테나 - RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-MCX - 2700674

반달리즘 보호 기능이 있는 이중 대역 전방향 안테나, IP68 보호, 주파수 대역/게인: 2.4 GHz/최대 6 dBi, 5 GHz/최대 8 dBi, EN 50155, 온도 범위: -40°C - +80°C, N(f) 연결, 1 m 길이 어댑터 케이블, N(m) - MCX(m) 연결

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 2700674
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 462 (C-8-2013)
GTIN 4046356617581
개당 중량(패키지 제외) 280.100 g
관세율 번호 85177000
출신 국가 CH (스위스)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백