세이프티 릴레이 - PSR-MC62-2NO-1DO-24DC-SP - 2700575

그림은 스크류 연결방식 제품입니다.

EN 574 타입 IIIC에 따른 양손 제어 장치용 세이프티 릴레이, 최대 SILCL 3, Cat. 4, PL e, 동기 활성화 모니터링 < 0.5 s, 2개의 사용 가능한 전류 경로, US = 24 V DC, 플러그-인 스프링 케이지 단자대

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • ISO 13849-1에 따른 최대 카테고리 4/PL e, IEC 62061에 따른 SILCL 3
  • EN 574에 따른 타입 IIIC
  • 12.5 mm에 불과한 좁은 하우징 폭
  • 2개의 사용 가능 전류 경로, 1개의 디지털 신호 출력
  • 자동 활성화
로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2700575
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 257 (C-6-2017)
GTIN 4046356966962
개당 중량(패키지 제외) 126.390 g
관세율 번호 85371098
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백