Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
그림은 스크류 연결방식 제품입니다.
EN 574 타입 IIIA에 따른 양손 제어 장치용 세이프티 릴레이, 최대 SILCL 1, Cat. 1, PL c, 동기 활성화 모니터링 < 0.5 s, 2개의 사용 가능한 전류 경로, US = 24 V DC, 플러그-인 스프링 케이지 단자대
가격:
합계 : 0.0