라우터 - FL MGUARD GT/GT - 2700197

인텔리전트 방화벽을 사용하는 라우터, 최대 200 Mbps의 데이터 처리량, 기가비트 연결성, SFP 슬롯, 최적의 안전성 및 최고의 구성 간편성을 제공하는 상태 점검 방화벽, 교체 가능한 구성 메모리

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 교체 가능한 구성 메모리
  • 유연한 라우팅
  • 포괄적 연결 옵션
  • 구성 및 원격 유지 관리 포털을 통한 빠른 작동
  • IPsec 표준에 따른 보안 원격 서비스(VPN)
  • 인텔리전트 상태 기반 검사 방화벽
  • 중앙 관리 도구

주요 상용 데이터

Orderkey 2700197
패키지 단위 1 pcs
카탈로그 페이지 페이지 335 (C-6-2019)
GTIN 4046356499651
개당 중량(패키지 제외) 660.000 g
관세율 번호 85176200
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백