서비스 자료 - FL MGUARD PROF SERVICE 1 - 2700190

FL MGUARD 장치의 스타트업, 독일, 오스트리아 및 스위스의 경우 출장 비용이 포함됨, 기타 국가는 요청 시 제공(추가 출장 수당 필요).

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

제품 설명

FL MGUARD 장치 시작

현장에서 고객 요구 사항에 맞는 구성(라우터/방화벽/VPN)을 통한 FL MGUARD 장치의 시작

서비스
• 전화 또는 이메일을 통한 고객 요구 사항에 대한 사전 합의 및 및 사전 준비
• FL MGUARD 장치의 설치 및 구성 과정에 컨설팅 및 지원을 제공하기 위한 1인 1일 현장 전문 서비스,
일반적으로 개별 시나리오의 경우 2 - 3대의 장치 또는 동일한 시나리오(예: 2개의 VPN 장치 페어)의 경우 4대의 장치가 적합

고객이 제공해야 하는 사항
• 시작할 FL MGUARD 장치
• 구성 요구 사항
• 구성을 위해 고객 네트워크를 통한 적절한 네트워크 액세스가 필요할 수 있음

주요 상용 데이터

Orderkey 2700190
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356497992
개당 중량(패키지 제외) 22.300 g
관세율 번호 49119900
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백