서비스 자료 - FL MGUARD PROF SERVICE 5 - 2700189

원격 유지 관리 인프라 완성형 패키지, 독일, 오스트리아 및 스위스의 경우 출장 비용이 이미 포함됨, 기타 국가는 요청 시 제공(추가 출장 수당 필요).

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

제품 설명

원격 유지 관리 인프라를 위한 완벽한 패키지

고객의 대략적인 설계를 기반으로, 이 패키지(예: "보안 원격 유지 관리용 평가 및 설계 워크샵"(패키지 4))는 실제 구현을 위한 보다 자세한 설계 작성 및 고객이 필요로 하는 중앙 인프라 설정을 위해 사용할 수 있습니다.
서비스
• 최대 2회의 출장이 포함된 5일의 현장 전문 서비스
• 검토 및 필요 시 인터넷 텔레서비스 개념의 확장(약 2.5일)
o 기계/시스템
o 서비스 워크스테이션
o 중앙 인프라
o 전체 네트워크 구조
o 통합(제품 범위, 작동, 새로 장착, 서비스 프로세스)
o 새로운 FL MGUARD 필드 장치의 발표 및 시작
o 작동 및 유지 관리
• 중앙 인프라의 설치 및 설정(약 2.5 days)
o 고객 IT 인프라에 통합
o VPN 게이트웨이 설치 및 기본 구성
(FL MGUARD BLADE 또는 FL MGUARD DELTA 기반)
o Device Manager(FL MGUARD DM ...)의 시작 및 지침
o 설명서
고객이 제공 및 완료해야 하는 사항

• FL MGUARD 장치에 대한 기본 지식과 경험이 있는 담당자 및 대략적인 인터넷 텔레서비스 디자인
• 필요한 네트워크 통합을 위한 고객 IT 부서 담당자
• 전기 설계 및 수리 담당자
• 중앙 인프라용 FL MGUARD 컴포넌트(최소 2개의 FL MGUARD BLADE ... 또는 2 x FL MGUARD DELTA 포함 FL MGUARD BLADEPACK, 각각에는 FL MGUARD LIC VPN 250 또는 FL MGUARD LIC VPN 250 그룹 포함).
• FL MGUARD DM .... Device Manager에 대한 소프트웨어 라이선스
• FL MGUARD DM ....에 필요한 서버 시스템 및 클라이언트 PC와 네트워크 연결

주요 상용 데이터

Orderkey 2700189
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356498005
개당 중량(패키지 제외) 26.100 g
관세율 번호 49119900
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백