서비스 자료 - FL MGUARD PROF SERVICE 4 - 2700187

“안전 원격 유지 관리” 평가 및 개념 워크샵, 독일, 오스트리아 및 스위스의 경우 출장 비용이 포함됨, 기타 국가는 요청 시 제공(추가 출장 수당 필요).

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

제품 설명

보안 원격 유지 관리에 대한 평가 및 설계 워크샵

FL MGUARD 방화벽/VPN 장비를 사용하는 인터넷을 통한 기계 및 시스템에 대한 보안 원격 유지 관리의 설계 컨설팅 및 실제 테스트

서비스
• 평가를 위해 인터넷을 통해 액세스할 수 있는 중앙 인프라(VPN 게이트웨이)와 2대의 기계 또는 시스템과 2대의 서비스 워크스테이션의 안전한 VPN 연결 및 장치 구성을 위한 Device Manager 인스턴스(FL MGUARD DM ...) 액세스를 위한 최대 4개의 FL MGUARD 장치 30일 임대
• 전화 또는 이메일을 통한 30일 핫라인 지원
• 총 3일의 전문 서비스(현장 서비스 2일 포함)
• 제1일(현장): FL MGUARD 방화벽/VPN 장비를 사용하는 인터넷을 통한 기계 및 시스템의 보안 원격 유지 관리를 위한 설계 컨설팅. 평가 대상 시스템 및 서비스 워크스테이션의 선택 및 연결에 대한 고객 협약. 고객 IT 부서의 모든 요구 사항과 원격 유지 관리에 사용된 애플리케이션 및 프로토콜 확인.
• 제2일: 고객별 Device Manager 인스턴스 설치 및 장치 구성 준비.
• 제3일(현장): FL MGUARD 테스트 장치의 설정 및 시작. 구성 지침 및 Device Manager 사용 작업. 테스트 모드 및 성공적인 평가 완료 후 추가 작업에 대한 논의

고객이 제공 및 완료해야 하는 사항
• 평가 시나리오 설정을 위한 1 - 2대의 기계 또는 시스템(또는 대표 랩 설치) 및 1 - 2대의 서비스 워크스테이션.
• 관련 환경의 네트워크 다이어그램(시스템 네트워크, 서비스 네트워크). 원격 모니터링에 사용된 애플리케이션 및 프로토콜 관련 정보.
• 30일 후 임대 장치의 연결 해제 및 반환.

주요 상용 데이터

Orderkey 2700187
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356498012
개당 중량(패키지 제외) 26.100 g
관세율 번호 49119900
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백