서비스 자료 - FL MGUARD PROF SERVICE 3 - 2700186

“네트워크 보안” 평가 및 개념 워크샵. 독일, 오스트리아 및 스위스의 경우 출장 비용이 이미 포함됨, 기타 국가는 요청 시 제공(추가 출장 수당 필요).

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

제품 설명

네트워크 보안을 위한 평가 및 설계 워크샵

통신 동작이 올바로 문서화되지 않은 환경의 개선 시 FL MGUARD 방화벽 장비를 사용해 네트워크 세그먼트화 및 보안을 향상시키기 위한 옵션의 설계 컨설팅 및 실제 테스트.

서비스
• 2대의 FL MGUARD 장치와 1대의 Syslog 장비(방화벽 로그 수집을 위한 Syslog 서버가 사전 설치된 PC 기반 시스템) 30일 임대
• 전화 또는 이메일을 통한 30일 핫라인 지원
• 총 3일의 전문 서비스(현장 서비스 2일 포함)
• 제1일(현장): FL MGUARD 방화벽 시스템을 투명 스텔스 모드에서 라우터로 사용할 수 있는 가능성에 대한 설계 컨설팅. 평가의 일부로 보호할 대상 시스템의 선정과 관련한 고객 협약 체결(2개의 개별 노드 또는 1개의 소형 시스템 네트워크) 사용 가능한 네트워크 연결의 분석을 위해 Syslog 장비와 2대의 FL MGUARD 장치의 "학습 모드" 설치
• 제2일(1 - 2주 후): "학습 모드" 작동에서 Syslog 데이터 전송 및 평가
• 제3일(현장): "학습 모드" 결과 논의 및 적합한 방화벽 규칙 세트 개발. 2대의 FL MGUARD 장치에 대한 관련 규칙 세트 설정 및 활성화. 테스트 모드 및 성공적인 평가 완료 후 추가 작업에 대한 논의

고객이 제공 및 완료해야 하는 사항
• 평가의 일부로 FL MGUARD 장치로 보호할 개별 노드 또는 소형 시스템 네트워크
• 관련 환경의 네트워크 다이어그램. "학습 모드" 결과의 해석 및 방화벽 규칙 세트 개발에 대한 협력
• 30일 후 임대 장치의 연결 해제 및 반환.

주요 상용 데이터

Orderkey 2700186
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356498029
개당 중량(패키지 제외) 26.200 g
관세율 번호 49119900
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백