서비스 자료 - FL MGUARD PROF SERVICE 2 - 2700185

FL MGUARD DM의 스타트업 및 브리핑. 독일, 오스트리아 및 스위스의 경우 출장 비용이 포함됨, 기타 국가는 요청 시 제공(추가 출장 수당 필요).

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

제품 설명

시작 및 지침
FL MGUARD DM 100 및
FL MGUARD DM UNLIMITED

FL MGUARD 장치의 중앙 구성 관리를 위한 FL MGUARD DM ...의 전체 설치와 작동 및 사용에 2-3명의 고객 직원 참여

서비스
• 선호하는 운영 체제(Microsoft Windows, Linux), 시스템 요구 사항 및 여러 서버에 배포할 기타 FL MGUARD DM 컴포런트와 관련해 전화 또는 이메일로 고객과 사전 합의
• FL MGUARD DM ...(PostgreSQL 데이터베이스, Java 런타임 환경, DM 서버, DM 클라이언트, DM 인증 기관, Configuration Pull 웹 서버)의 모든 컴포넌트의 설치 및 구성과 이후 2-3명의 고객 직원을 시스템 관리/작동/사용에 참여시키기 위한 1인 1일 현장 전문 서비스

고객이 제공해야 하는 사항
• FL MGUARD DM ...에 대한 소프트웨어 라이선스
• FL MGUARD DM ... 컴포넌트 설치를 위한 서버 시스템 및 클라이언트 PC
• 서비스 시스템 간(DMZ의 Configuration Pull 웹 서버와 같은 서버 컴포넌트 배포), DM 서버와 DM 클라이언트 간, FL MGUARD DM ....을 통해 구성될 FL MGUARD 장치에 대한 네트워크 연결 필요
• FL MGUARD 장치 사용에 대한 기본 지식과 경험을 갖춘 담당자

주요 상용 데이터

Orderkey 2700185
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 441 (C-6-2017)
GTIN 4046356498036
개당 중량(패키지 제외) 26.100 g
관세율 번호 49119900
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백