라우터 - FL MGUARD SMART/266 VPN - 2700182

인텔리전트 방화벽을 사용하는 라우터, 최적의 안전성 및 최고의 구성 간편성을 제공하는 상태 점검 방화벽, IPsec 표준에 따른 VPN, 최대 35 Mbps의 하드웨어 암호화, 이동식 하우징, USB를 통한 전원 공급, 266-MHz 프로세서 주기 주파수

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 2700182
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356498067
개당 중량(패키지 제외) 220.600 g
관세율 번호 85176200
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백