음향 부품 - PSD-S AE SM8-5 100DB/1 - 2700138

사이렌 부품, 8개의 톤, 24 V AC/DC, 최대 100 dB(A), DIP 스위치를 통해 톤 선택 가능, 검정색

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 상황에 따른 다중 톤 사이렌 시그널링
  • DIP 스위치를 통해 8개의 톤 기능 설정 가능
  • 조정 가능한 볼륨
  • 78 dB(A)의 최소 볼륨

주요 상용 데이터

Orderkey 2700138
패키지 단위 1 pcs
카탈로그 페이지 페이지 503 (C-6-2017)
GTIN 4046356491303
개당 중량(패키지 제외) 97.300 g
관세율 번호 85318040
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백