광 부품 - PSD-S OE LED RFL CL - 2700130

LED 랜덤 발광 신호 부품, 24 V DC, 투명

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 별도의 도구가 필요 없는 부품 전환
  • 높은 라이트 및 색상 밀도
  • 자유롭게 결합 가능
  • 50,000 h의 최소 LED 서비스 수명
  • 낮은 전력 소모량
  • 랜덤 발광 신호로 인해 디스플레이에 주의를 기울이게 됩니다.
  • IP65 수준 보호

주요 상용 데이터

Orderkey 2700130
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 501 (C-6-2017)
GTIN 4046356491235
개당 중량(패키지 제외) 82.500 g
관세율 번호 85318070
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백