광 부품 - PSD-S OE FL RD - 2700101

발광 신호 부품, 24 V DC, 빨간색, Xenon 플래스 튜브

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 별도의 도구가 필요 없는 부품 전환
  • 자유롭게 결합 가능
  • 높은 라이트 및 색상 밀도
  • 최소 4백만 개의 플래시
  • IP65 수준 보호

주요 상용 데이터

Orderkey 2700101
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 342 (C-8-2013)
GTIN 4046356491037
개당 중량(패키지 제외) 76.000 g
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백