피드스루 헤더 - MSTBO 2,5/ 4-G1L THRR44 BK - 2697194

인쇄 회로 기판 하우징, 정격 전류: 16 A, 정격전압(III/2): 320 V, 핀 수: 4, 간격: 5 mm, 색상: 검정색, 접점 표면: 주석, 마운팅: 테이프 처리된 SMD/THT/THR 컴포넌트

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • ME/ME MAX 전자 하우징용
  • 5 mm 간격
  • 2, 3 및 4포지션
  • PCB 직각 방향 플러그-인
  • THR 공정용 직각 헤더
  • 통합 흡인면
  • 무연 납땜 공정 사용을 위해 고내열성 폴리아미드로 제작됨
  • 기본으로 테이프 처리되어 제공됨, 옵션으로 대량 구매 가능
로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2697194
패키지 단위 100 pcs
최소 주문 수량 100 pcs
카탈로그 페이지 페이지 308 (C-1-2013)
GTIN 4046356040273
개당 중량(패키지 제외) 7.371 g
관세율 번호 85366930
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백