하우징 커버 - BC 71,6 DKL S KMGY WOP - 2695824

DIN 43880에 따른 배전반에서 사용하기 위한 DIN 레일 하우징, 투명 힌지 커버, 밀폐 가능, 삽입 플레이트 포함, 폭: 71.6 mm, 높이: 45 mm, 깊이: 8 mm, 색상: 밝은 회색 (7035)

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • DIN EN 43880 준수
  • 무도구 마운트
  • 1 - 9개 폭 단위의 전체 폭으로 제공(17.8 mm ... 161.6 mm)
  • UL 94에 따른 난연성등급 V0
로고

주요 상용 데이터

Orderkey 2695824
패키지 단위 10 pcs
최소 주문 수량 100 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356478373
개당 중량(패키지 제외) 9.820 g
관세율 번호 85389099
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백