전자 하우징 - ME 22,5 UTGB OE BK - 2695552

사진은 완전 마운트된 녹색 전자 하우징 제품입니다.

부품 하우징, 길이: 99 mm, 하단부, 색상: 검정, 폭: 22.5 mm

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

이 제품 구입 이유

  • ME 제품군의 항목
  • 무도구 마운트
  • 12.5 mm - 90 mm의 전체 폭으로 제공, 모듈형 확장 가능
  • UL 94에 따른 난연성등급 V0
  • 다양한 연결 기술
  • DIN 레일에 마운트 가능
  • DIN 레일에 통합 또는 마운트되는 옵션 버스 커넥터

주요 상용 데이터

Orderkey 2695552
패키지 단위 10 pcs
최소 주문 수량 250 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356460026
개당 중량(패키지 제외) 49.420 g
관세율 번호 85472000
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백