주파수 인버터 - VFD 12 B6 A3B-3900 - 2693295

B6 주파수 인버터(4 kW), 400 V/3상용, IP20 설계, 비동기 모터(기어 모터)용, 디지털 및 아날로그 신호를 통한 B6 주파수 인버터와 컨트롤러의 인터페이스(Interbus/Sercos 없음)

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

제품 설명

B6 주파수 인버터(4 kW), 400 V / 3상용, IP20 타입, 비동기 모터(기어 모터)용, Interbus / Sercos 없음

정격 전류: 9.5 A
최대 전류: 17.1 A

디지털 또는 아날로그 신호를 통해 컨트롤러에 대한 커플링을 수행할 경우 B6 제품군을 표준 용도에 사용할 수 있습니다.
B6 제품군은 상위 레벨 PLC가 속도를 원격으로 제어해야 하는 4 kW의 적용 범위의 비동기 모터를 사용한 제어된 드라이브 작업을 위한 경제적인 엔트리 레벨 제품을 제공합니다.

즉시 연결 가능한 방식으로 통합된 이 제품군은 클래스 B에 따라 스파크 간섭을 제공하고 키보드 작동을 지원하며 해당 디스플레이가 포함되어 있습니다. 파라미터 전송 및 오실로스코프 기능을 비롯한 손쉬운 작동 및 시작을 위해 진단 인터페이스를 통해 무료 Combivis 소프트웨어가 연결됩니다.

기능 메커니즘을 통해 컨트롤 캐비닛 설치에서 직접 배열을 지원합니다.


일반 기능:
• PID 컨트롤러를 사용한 8개의 프로그래밍 가능한 파라미터 레코드
• S 램프
• 네트워크 오프 기능
• 전자 모터 보호
• I2t 시뮬레이션
• 빠른 디지털 입력
• 통합 브레이크 트랜지스터 없음

신호 연결: (B6 제품군의 8개 버전 모두에서 동일)
• 5개의 디지털 입력
• 1개의 디지털 출력
• 1개의 아날로그 입력 0-10 V / 0(4)-20 mA
• 1개의 아날로그 출력 0-10 V
• 1개의 릴레이 출력
• 보관 온도 -25°C ... 70 °C
• 작동 온도 -10°C ... 45°C

주요 상용 데이터

Orderkey 2693295
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356462624
개당 중량(패키지 제외) 750.000 g
관세율 번호 85044084
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백