인라인 기능 단자 - IB IL 24 PWR IN/R/L-0.8A - 2693033

사진 없음

0.8 A의 통신 전원 UL용 인라인 부스트 단자, 액세서리 없음

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

제품 설명

이 단자는 인라인 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다.
통신 전원(UL)용 버스 커플러가 최대 부하에 도달한 경우 이 단자를 사용하여 해당 전압을 다시 제공할 수 있습니다.
이렇게 하려면 24 V DC 전압(U24V)을 단자에 적용합니다. 이 전압에서 통신 전원(UL)이 생성됩니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 2693033
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356447423
개당 중량(패키지 제외) 69.000 g
관세율 번호 85389091
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백